Marque: Killark
No de catalogue: OC-9M
Moyeux à filetage conique (NPT). Étanches à la pluie lorsqu'ils sont utilisés avec des couvercles en cours d'usage. Fonte malléable adaptée à l'utilisation dans le béton. Interchangeable avec les produits concurrents. Volume de 290 pouces cubes.
Application
Permet d'accéder aux conducteurs pour le tirage, l'épissure et l'entretien. Filetage pour conduits rigides et IMC.
Catalog Number
OC-9M
Couleur
Gris
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Le fer
Motif du moyeu
C
Série
O Series
Type
Corps du conduit
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936480237
Dimensions
19.25 po x 8.5 po x 5.5 po
Hauteur
5.5 in
Largeur
8.5 in
Longueur
19.25 in
Poids brut de l'emballage
20.03
Taille du moyeu
3-1/2"
Classement(s) de risque
Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11852
Numéro de dossier « UL »
E3397
Motif du moyeu
C