HUBBELL CANADA
Image of COC-1CG Moyeu en C ½", corps de conduit combiné en aluminium, COC-1CG

Moyeu en C ½", corps de conduit combiné en aluminium, COC-1CG

Marque: Killark

No de catalogue: COC-1CG

Moyeu en C ½", corps de conduit combiné en aluminium.

  • Les corps combinés ont des moyeux filetés et à vis de réglage
  • Pris en charge avec le corps, le couvercle et le joint
  • Pour utilisation avec les conduits IMC et EMT
  • Couvercles fournis avec des vis en acier inoxydable
  • Filets NPSM
  • Classé type 3 avec les conduits rigides / IMC

Les corps combinés ont des moyeux filetés et à vis de réglage. Préemballé avec corps, couvercle et joint. Couvercles fournis avec visserie inox. Le volume est de 4 pi3. dans.

Général

Application

To provide access to conductors for pulling, splicing, maintenance, and for future changes or upgrades. Combination bodies for use with EMT or rigid/IMC conduit.

Catalog Number

COC-1CG

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Motif du moyeu

C

Type

Conduit Body With Cover & Gasket

Type de fini

UPC

783936067711

Dimensions

Dimensions

6 po x 2 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

2 in

Longueur

6 in

Poids brut de l'emballage

0.3

Taille du moyeu

1/2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11852

Numéro de dossier « UL »

E3397

Configuration

Motif du moyeu

C

Logistique

Quantité dans l'emballage

10