HUBBELL CANADA
Moyeu en T de 3½", corps de conduit en aluminium de la série O, OT-9
Image of OT-9 Moyeu en T de 3½", corps de conduit en aluminium de la série O, OT-9

Moyeu en T de 3½", corps de conduit en aluminium de la série O, OT-9

Marque: Killark

No de catalogue: OT-9

Moyeu en T de 3½", corps de conduit en aluminium de la série O.

  • Étanche à la pluie lorsqu'il est utilisé avec des couvercles en cours d'usage.
  • Fonte malléable adaptée à l'utilisation dans le béton.
  • Interchangeable avec des produits concurrents.
  • Vis en acier inoxydable sur les couvercles en cours d'usage.
  • Moyeux à filetage conique (NPT).

Moyeux à filetage conique (NPT). Étanches à la pluie lorsqu'ils sont utilisés avec des couvercles en cours d'usage. Interchangeable avec les produits concurrents. Volume de 292 pouces cubes.

Général

Application

Permet d'accéder aux conducteurs pour le tirage, l'épissure et l'entretien. Filetage pour conduits rigides et IMC.

Catalog Number

OT-9

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Motif du moyeu

T

Série

O Series

Type

Corps du conduit

Type de fini

UPC

783936530093

Dimensions

Dimensions

18.75 po x 7.125 po x 10 po

Hauteur

10 in

Largeur

7.125 in

Longueur

18.75 in

Poids brut de l'emballage

12.24

Taille du moyeu

3-1/2"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11852

Numéro de dossier « UL »

E3397

Configuration

Motif du moyeu

T