HUBBELL CANADA
Image of T17 Moyeu en T ½", forme en fer 7 Corps de conduit, T17

Moyeu en T ½", forme en fer 7 Corps de conduit, T17

Marque: Killark

No de catalogue: T17

Moyeu en T ½", forme en fer 7 Corps de conduit.

  • Capacités d'étanchéité améliorées, les joints d'étanchéité en néoprène fournissent un joint NEMA 3.
  • Convient aux endroits humides lorsqu'il est utilisé avec des joints.
  • Matériel d'étanchéité de haute qualité, vis et rondelles de couvercle en acier inoxydable 316 avec joints en néoprène.
  • Conception innovante de clip à ressort pour une installation facile et une utilisation répétée.
  • À utiliser avec des conduits rigides filetés en acier ou en aluminium.
  • Conception à dos plat pour une plus grande capacité de câblage et une plus grande stabilité de montage.

Interchangeabilité Listé UL et certifié CSA avec les produits concurrents. Convient aux emplacements humides lorsqu'il est utilisé avec des joints. Conception innovante du clip à ressort pour faciliter l'installation et l'utilisation répétée. Les coussinets lisses et intégrés protègent le câble.

Général

Application

Permet d'accéder aux conducteurs pour le tirage, l'épissure et l'entretien. Filetage pour conduits rigides et IMC.

Catalog Number

T17

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Le fer

Motif du moyeu

T

Type

Corps du conduit

Type de fini

UPC

783936011301

Dimensions

Dimensions

6 po x 3 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

3 in

Longueur

6 in

Poids

1.22 lb

Poids brut de l'emballage

1.22

Taille du moyeu

1/2"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11852

Numéro de dossier « UL »

E3397

Configuration

Motif du moyeu

T

Logistique

Quantité dans l'emballage

5