HUBBELL CANADA
Image of CFBHUB2 Moyeu fileté 2", alliage de zinc moulé, CFBHUB2

Moyeu fileté 2", alliage de zinc moulé, CFBHUB2

OU

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CFBHUB2

Boîtes de sol en béton, encastrées, boîtier en acier estampé galvanisé, moyeu fileté 2", alliage de zinc coulé.

  • Field Installed 2" Threaded Hub
  • Allows Conduit Connections for Low Voltage Wiring
  • Offset Design Allows for Easy Conduit Installation
  • Mounting Screws Included
  • Moyeu fileté de 2 po installé sur site 
  • permet les connexions de conduits pour le câblage basse tension 
  • la conception décalée permet une installation facile des conduits 
  • vis de montage incluses

Moyeu fileté en zinc, 2" NPT

Général

Application

À utiliser avec les boîtes de sol en béton

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

CFBHUB2

Construction

Fabriqué

Couleur

Métallique

Forme du couvercle

Rectangle; Round

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Marque des goujons

Concrete Floor Boxes

Matériau

Alliage de zinc moulé

Matériau de construction - Unité principale

Aluminium

Méthode de montage

Mounts to Box

Taille

Produit de taille standard

Type

Boîte de sol en béton Accessoire

Type d'accessoire

Moyeux

Type de couvercle

Rectangle ; Rond

Type de montage

(4) Vis de fixation

UPC

783585447933

Dimensions

Dimensions

2.88 po x 2.78 po x 1.1 po

Hauteur

1.1 in

Largeur

2.78 in

Longueur

2.88 in

Taille

Produit de taille standard

Lié au conducteur

Entrée de câble

(1) Conduit Hub

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

cULus

Configuration

Méthode de montage

Mounts to Box

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1760

Quantité dans l'emballage

10