HUBBELL CANADA
Image of COLB-3CG Moyeu LB 1", corps de conduit combiné en aluminium, COLB-3CG

Moyeu LB 1", corps de conduit combiné en aluminium, COLB-3CG

Marque: Killark

No de catalogue: COLB-3CG

Moyeu LB 1", corps de conduit combiné en aluminium.

  • Les corps combinés ont des moyeux filetés et à vis de réglage
  • Pris en charge avec le corps, le couvercle et le joint
  • Pour utilisation avec les conduits IMC et EMT
  • Couvercles fournis avec des vis en acier inoxydable
  • Filets NPSM
  • Classé type 3 avec les conduits rigides / IMC

Les corps combinés ont des moyeux filetés et à vis de réglage. Préemballé avec corps, couvercle et joint. Couvercles fournis avec visserie inox. Le volume est de 12 pi3. dans.

Général

Application

To provide access to conductors for pulling, splicing, maintenance, and for future changes or upgrades. Combination bodies for use with EMT or rigid/IMC conduit.

Catalog Number

COLB-3CG

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Motif du moyeu

LB

Type

Conduit Body With Cover & Gasket

Type de fini

UPC

783936067674

Dimensions

Dimensions

7 po x 2 po x 3 po

Hauteur

3 in

Largeur

2 in

Longueur

7 in

Poids brut de l'emballage

0.7

Taille du moyeu

1"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11852

Numéro de dossier « UL »

E3397

Configuration

Motif du moyeu

LB

Logistique

Quantité dans l'emballage

5