Marque: Killark
No de catalogue: LB888
Complètement interchangeable avec les corps, joints et couvercles concurrents. La conception à dos plat offre une plus grande capacité cubique pour un tirage de fil plus facile et plus d'espace pour l'épissage. Étanche à la pluie lorsqu'il est utilisé avec des couvercles à joints. Passe-fils intégrés lisses. Tome I
Application
To provide access to conductors for pulling, splicing, and maintenance. Threaded for rigid conduit and IMC.
Catalog Number
LB888
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Iron
Motif du moyeu
LB
Type
Conduit Body
Type de fini
UPC
783936481128
Dimensions
14 po x 7 po x 7 po
Hauteur
7 in
Largeur
7 in
Longueur
14 in
Poids brut de l'emballage
14.6
Taille du moyeu
3"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Motif du moyeu
LB