HUBBELL CANADA
Image of SLB-2 Moyeu LB 3/4", corps de conduit de service en aluminium, SLB-2

Moyeu LB 3/4", corps de conduit de service en aluminium, SLB-2

Marque: Killark

No de catalogue: SLB-2

Moyeu LB 3/4", corps de conduit de service en aluminium.

  • Conçu pour faciliter le tirage des fils
  • Comprend le couvercle et le joint d'étanchéité

Un dôme surélevé offre un espace de câblage supplémentaire. Livré avec couvercle et joint. Le volume est de 2,9 cu. dans.

Général

Application

Mogul fittings are normally used where the standard "O" Series conduit bodies do not offer a sufficient amount of wiring room. For right angle bends where splices, pulls, and taps are needed in a weather-proof chamber.

Catalog Number

SLB-2

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Type

Mogul Conduit Body With Cover & Gasket

Type de fini

UPC

783936590028

Dimensions

Dimensions

4 po x 3 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

3 in

Longueur

4 in

Poids

0.27 lb

Poids brut de l'emballage

0.27

Taille du moyeu

3/4"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11852

Numéro de dossier « UL »

E22698

Logistique

Quantité dans l'emballage

5