HUBBELL CANADA
Moyeu LB 4", corps de conduit Mogul en aluminium, MOLBD-0
Image of MOLBD-0 Moyeu LB 4", corps de conduit Mogul en aluminium, MOLBD-0
*Image représentative
Image of MOLBD-0 Moyeu LB 4", corps de conduit Mogul en aluminium, MOLBD-0

Moyeu LB 4", corps de conduit Mogul en aluminium, MOLBD-0

Marque: Killark

No de catalogue: MOLBD-0

Moyeu LB 4", corps de conduit Mogul en aluminium.

  • A raised dome cover permits additional wiring room
  • Furnished with captive ss screws and gasket
  • LBD, C and UB Series available with builtin cable-pulling rollers on sizes 1-1/2” and larger. Add -WR to catalog number. Example MOLBD-5-WR.

Un dôme surélevé permet un espace de câblage supplémentaire. Fourni avec des vis captives en acier inoxydable et un joint. Le volume est de 704 pi3. dans.

Général

Application

Mogul fittings are for use with rigid and IMC raceways. Use where standard conduit bodies do not provide adequate access and wiring area for the pulling of large and heavy conductors. For right angle bends where splices, pulls, and taps are needed in a we

Catalog Number

MOLBD-0

Couleur

Gris

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Motif du moyeu

LB

Série

Moguls Series

Type

Mogul Conduit Body With Cover & Gasket

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936555546

Dimensions

Dimensions

29 po x 6 po x 10 po

Hauteur

10 in

Largeur

6 in

Longueur

29 in

Poids brut de l'emballage

25.4

Taille du moyeu

4"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).

Indicateur EU RoHs

Configuration

Motif du moyeu

LB