HUBBELL CANADA
Moyeu LB ½", corps de conduit en fer série O, OLB-1M
Image of OLB-1M Moyeu LB ½", corps de conduit en fer série O, OLB-1M
*Image représentative
Image of OLB-1M Moyeu LB ½", corps de conduit en fer série O, OLB-1M

Moyeu LB ½", corps de conduit en fer série O, OLB-1M

Marque: Killark

No de catalogue: OLB-1M

Moyeu LB ½", corps de conduit en fer série O.

  • Étanche à la pluie lorsqu'il est utilisé avec des couvercles en cours d'usage.
  • Fonte malléable adaptée à l'utilisation dans le béton.
  • Interchangeable avec des produits concurrents.
  • Vis en acier inoxydable sur les couvercles en cours d'usage.
  • Moyeux à filetage conique (NPT).

Moyeux à filetage conique (NPT). Étanches à la pluie lorsqu'ils sont utilisés avec des couvercles en cours d'usage. Fonte malléable adaptée à l'utilisation dans le béton. Interchangeable avec les produits concurrents. Volume de 4 pouces cubes.

Général

Application

Permet d'accéder aux conducteurs pour le tirage, l'épissure et l'entretien. Filetage pour conduits rigides et IMC.

Catalog Number

OLB-1M

Couleur

Gris

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Le fer

Motif du moyeu

LB

Série

O Series

Type

Corps du conduit

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936480428

Dimensions

Dimensions

5 po x 2 po x 3 po

Hauteur

3 in

Largeur

2 in

Longueur

5 in

Poids

0.76 lb

Poids brut de l'emballage

0.76

Taille du moyeu

1/2"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11852

Numéro de dossier « UL »

E3397

Configuration

Motif du moyeu

LB

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2520

Quantité dans l'emballage

5