HUBBELL CANADA
Moyeu LB de 1¼", corps de conduit NEC en aluminium, NECLB-4
Image of NECLB-4 Moyeu LB de 1¼", corps de conduit NEC en aluminium, NECLB-4
*Image représentative
Image of NECLB-4 Moyeu LB de 1¼", corps de conduit NEC en aluminium, NECLB-4

Moyeu LB de 1¼", corps de conduit NEC en aluminium, NECLB-4

Marque: Killark

No de catalogue: NECLB-4

Moyeu LB de 1¼", corps de conduit NEC en aluminium.

Grande ouverture du couvercle (la longueur de l'ouverture dépasse six fois le diamètre commercial de la taille du moyeu) pour un accès facile aux conducteurs. Couvercle et joint inclus. Le volume est de 34 pi3. dans.

Général

Application

Specially designed to meet National Electrical Code Article 370-28(a) (2) for angle pulls where the distance between the raceway entry and the opposite wall of the fitting must be at least six times the trade diameter of the raceway. A pull box with easy

Catalog Number

NECLB-4

Couleur

Gris

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Motif du moyeu

LB

Série

Moguls Series

Type

40% Fill Conduit Body With Cover & Gasket

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936421018

Dimensions

Dimensions

11.75 po x 7.5 po x 4.125 po

Hauteur

4.125 in

Largeur

7.5 in

Longueur

11.75 in

Poids brut de l'emballage

2.14

Taille du moyeu

1-1/4"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).

Indicateur EU RoHs

Numéro de dossier « UL »

E3397

Configuration

Motif du moyeu

LB