HUBBELL CANADA
Moyeu LL 2-½", corps de conduit en fer forme 8, LL78
Image of LL78 Moyeu LL 2-½", corps de conduit en fer forme 8, LL78
*Image représentative
Image of LL78 Moyeu LL 2-½", corps de conduit en fer forme 8, LL78

Moyeu LL 2-½", corps de conduit en fer forme 8, LL78

Marque: Killark

No de catalogue: LL78

Moyeu LL de 2-½", corps de conduit en fer forme 8.

  • Complètement interchangeable avec les corps, joints et couvercles de la concurrence
  • Le dos plat offre une plus grande capacité cubique pour faciliter le tirage du fil et plus d'espace pour l'épissure
  • Étanchéité à la pluie lorsqu'il est utilisé avec des couvercles à joint
  • Vis en acier inoxydable sur les couvercles estampés et coulés
  • Douilles de fil lisses et intégrales.

Complètement interchangeable avec les corps, joints et couvercles de la concurrence. La conception à dos plat offre une plus grande capacité cubique pour faciliter le tirage des fils et laisser plus de place pour l'épissure. Étanche à la pluie lorsqu'il est utilisé avec des couvercles en cours d'usage. Douilles de fil lisses intégrées. Volume i

Général

Application

Permet d'accéder aux conducteurs pour le tirage, l'épissure et l'entretien. Filetage pour conduits rigides et IMC.

Catalog Number

LL78

Couleur

Gris

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Le fer

Motif du moyeu

LL

Série

Duraloy 8 Series

Type

Corps du conduit

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936481210

Dimensions

Poids brut de l'emballage

14.6

Taille du moyeu

2-1/2"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11852

Numéro de dossier « UL »

E3397

Configuration

Motif du moyeu

LL