
Marque: Killark
No de catalogue: LL97
Interchangeabilité Listé UL et certifié CSA avec les produits concurrents. Convient aux emplacements humides lorsqu'il est utilisé avec des joints. Conception innovante du clip à ressort pour faciliter l'installation et l'utilisation répétée. Les coussinets lisses et intégrés protègent le câble.
Application
Permet d'accéder aux conducteurs pour le tirage, l'épissure et l'entretien. Filetage pour conduits rigides et IMC.
Catalog Number
LL97
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Le fer
Motif du moyeu
LL
Type
Corps du conduit
Type de fini
UPC
783936011189
Dimensions
15.625 po x 7.75 po x 6.125 po
Hauteur
6.125 in
Largeur
7.75 in
Longueur
15.625 in
Poids brut de l'emballage
21.14
Taille du moyeu
3-1/2"
Classement(s) de risque
Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11852
Numéro de dossier « UL »
E3397
Motif du moyeu
LL