HUBBELL CANADA
Image of LR38SS Moyeu LR 1", corps de conduit en acier inoxydable 316, LR38SS

Moyeu LR 1", corps de conduit en acier inoxydable 316, LR38SS

Marque: Killark

No de catalogue: LR38SS

Moyeu LR 1", corps de conduit en acier inoxydable 316.

  • Acier inoxydable 316 pour les applications corrosives où l'intégrité du système électrique est critique
  • Longue durée de vie des corps de conduits grâce aux propriétés d'auto-cicatrisation de l'acier inoxydable
  • Conception à dos plat pour une plus grande capacité de câblage, de tirage et d'entretien
  • Vis et couvercles en acier inoxydable avec joint en néoprène fournis en standard pour un classement de type 4X
  • Moyeux coniques pour empêcher l'eau de pénétrer dans le chemin de roulement

La série de corps de conduits en acier inoxydable offre la meilleure protection contre la corrosion pour les applications les plus difficiles. Ces corps de conduits en acier inoxydable 316 sont destinés à être utilisés dans des zones où il est essentiel de protéger l'intégrité du système électrique en raison de la haute température.

Général

Catalog Number

LR38SS

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Acier inoxydable 316

Série

Stainless Steel

Type

Corps de conduit avec couvercle

Type de fini

UPC

783936181936

Dimensions

Hauteur

2.31 in

Longueur

6.48 in

Poids

2.31 lb

Taille du moyeu

1"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant