HUBBELL CANADA
Image of 1710 Moyeu rigide/IMC de 2-1/2 po, 1710

Moyeu rigide/IMC de 2-1/2 po, 1710

Marque: Raco

No de catalogue: 1710

Épissure à extrémité bombée à compression Cu, #2 STR AWG, 600 V à 35 KV, corps long, marron, indice 10.

Connectez et collez un conduit rigide/IMC à une ouverture sans filetage dans une boîte ou un boîtier. Peut être utilisé dans des endroits humides ou secs. Tous les moyeux filetés ont une gorge isolée.

  • La construction métallique robuste assure une protection mécanique
  • 90° Elle
  • Homologué UL, CSA
  • Disponible dans les tailles commerciales de 1/2 po à 1 po.
  • Housse incluse