HUBBELL CANADA
Image of OTA-3M Moyeu TA 1", corps de conduit en fer O Series, OTA-3M

Moyeu TA 1", corps de conduit en fer O Series, OTA-3M

Marque: Killark

No de catalogue: OTA-3M

Moyeu TA 1", corps de conduit fer O Series.

  • Étanche à la pluie lorsqu'il est utilisé avec des couvercles en cours d'usage.
  • Fonte malléable adaptée à l'utilisation dans le béton.
  • Interchangeable avec des produits concurrents.
  • Vis en acier inoxydable sur les couvercles en cours d'usage.
  • Moyeux à filetage conique (NPT).

Moyeux à filetage conique (NPT). Étanches à la pluie lorsqu'ils sont utilisés avec des couvercles en cours d'usage. Fonte malléable adaptée à l'utilisation dans le béton. Interchangeable avec les produits concurrents. Volume de 12 pouces cubes.

Général

Application

Permet d'accéder aux conducteurs pour le tirage, l'épissure et l'entretien. Filetage pour conduits rigides et IMC.

Catalog Number

OTA-3M

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Le fer

Motif du moyeu

TA

Série

O Series

Type

Corps du conduit

Type de fini

UPC

783936480848

Dimensions

Dimensions

8 po x 3 po x 3 po

Hauteur

3 in

Largeur

3 in

Longueur

8 in

Poids brut de l'emballage

1.76

Taille du moyeu

1"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11852

Numéro de dossier « UL »

E3397

Configuration

Motif du moyeu

TA

Logistique

Quantité dans l'emballage

2