Marque: Killark
No de catalogue: TB18
Complètement interchangeable avec les corps, joints et couvercles de la concurrence. La conception à dos plat offre une plus grande capacité cubique pour faciliter le tirage des fils et laisser plus de place pour l'épissure. Étanche à la pluie lorsqu'il est utilisé avec des couvercles en cours d'usage. Douilles de fil lisses intégrées. Volume i
Application
Permet d'accéder aux conducteurs pour le tirage, l'épissure et l'entretien. Filetage pour conduits rigides et IMC.
Catalog Number
TB18
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Le fer
Motif du moyeu
TB
Série
Duraloy 8
Type
Corps du conduit
Type de fini
UPC
783936481395
Dimensions
6 po x 2 po x 3 po
Hauteur
3 in
Largeur
2 in
Longueur
6 in
Poids brut de l'emballage
1.5
Taille du moyeu
1/2"
Classement(s) de risque
Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11852
Numéro de dossier « UL »
E3397
Motif du moyeu
TB
Quantité dans l'emballage
5