Marque: Ripley Tools
No de catalogue: MA03-7000
Catalog Number
MA03-7000
UPC
856848006663
Diamètre
0.039 in - 0.118 in
Diamètre du tube tampon
0.039 in - 0.118 in (1.0 - 3.0 mm)
Dimensions
11.5 po x 8.25 po x 2.5 po
Dimensions Métrique
292 x 210 x 63.5 mm
Hauteur
2.5 in
Largeur
8.25 in
Largeur métrique
210
Longueur
11.5 in
Longueur Métrique
292
Métrique de hauteur
63.5 mm
Poids
2 lb