Marque: Burndy
No de catalogue: BIBS5006DB
Application
For Outside Direct Burial
Catalog Number
BIBS5006DB
Couple de serrage recommandé en lb-pi
550 LBS/in
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Marque des goujons
UNITAP
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
UNITAP™
Nombre de ports
6
Températures nominales
194
Type
BIBS, Multi-Port - Direct Burial
UPC
781810523667
UPC 14 Digit GTIN
00781810523667
Dimension - Hauteur en millimètres
80 mm
Dimension - Hauteur en pouces
3.13 in
Dimension - Largeur (pouces)
4.58 in
Dimension - Largeur en millimètres
116 mm
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1.5
Tension de fonctionnement
600 V
Tension maximale
600 V
Conducteurs - AL plage de tailles Str
12 AWG - 500 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
12 AWG - 500 kcmil
Type de conducteur
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
550 LBS/in
Températures nominales
194
Nombre de ports
6
Quantité dans l'emballage
12