HUBBELL CANADA
Image of GASK571 ½" Néoprène Forme 7 Joint de couvercle, GASK571
*Image représentative
Image of GASK571 ½" Néoprène Forme 7 Joint de couvercle, GASK571

½" Néoprène Forme 7 Joint de couvercle, GASK571

Marque: Killark

No de catalogue: GASK571

½" Néoprène Forme 7 Joint de couvercle.

Néoprène à cellules ouvertes.

Général

Application

For use with Duraloy 7 Series fittings.

Catalog Number

GASK571

Couleur

Noir

Famille de produit

Fittings

Matériau

Neoprene

Série

Duraloy 7 Series

Type

Gasket

UPC

783936081106

Dimensions

Diamètre extérieur

2.78 in

Dimensions

4 po x 2 po x 1 po

Hauteur

1 in

Largeur

2 in

Longueur

4 in

Poids

0.25 lb

Poids brut de l'emballage

0.25

Taille du moyeu

1/2"

Logistique

Quantité dans l'emballage

100