Marque: Wiegmann
No de catalogue: LJW84
Conçu pour protéger le câblage électrique de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau. Toutes les sections droites et tous les raccords présentent une conception ouverte pour une installation facile du câblage. Aucun passage de fils et de câbles n'est nécessaire avec cette conception. Une sélection complète de sections droites et de raccords est proposée en cinq tailles.
Application
Designed to protect electrical wiring from dirt, dust, oil, and water. All straight sections feature an open-top design for easy "lay-in" of wiring. No "pulling through" of wires and cables is required with this design.
Catalog Number
LJW84
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
Type
Wireway
Type de fini
UPC
786725329267
Hauteur
8 in
Largeur
8 in
Poids
42 lb
Profondeur
48 in
Classe NEMA nominale
12
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Ouvertures défonçables
Quantité dans l'emballage
1