
Marque: Wiegmann
No de catalogue: LJWA126
Conçu pour protéger le câblage électrique de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau. Toutes les sections droites et tous les raccords présentent une conception ouverte pour une installation facile du câblage. Aucun passage de fils et de câbles n'est nécessaire avec cette conception. Une sélection complète de sections droites et de raccords est proposée en cinq tailles.
Application
For use with LJW Series lay-in wireway.
Catalog Number
LJWA126
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
Type
Accessory
Type de fini
UPC
786725329687
Dimensions
15 po x 9 po x 1 po
Hauteur
1 in
Hauteur actuelle
1.25 in
Largeur
9 in
Largeur actuelle
8.5 in
Longueur
15 in
Longueur actuelle
14.5 in
Poids
4 lb
Profondeur actuelle
14.5 in
Classe NEMA nominale
1
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Ouvertures défonçables
Quantité dans l'emballage
1