HUBBELL CANADA
N1 Coude à 45 degrés (passage à charnière/couverture à vis) 10X10 Acier au carbone - Gris, L101045
Image of L101045 N1 Coude à 45 degrés (passage à charnière/couverture à vis) 10X10 Acier au carbone - Gris, L101045

N1 Coude à 45 degrés (passage à charnière/couverture à vis) 10X10 Acier au carbone - Gris, L101045

Marque: Wiegmann

No de catalogue: L101045

N1 Coude à 45 degrés (passage à charnière/couverture à vis) 10X10 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour protéger le câblage électrique dans les applications où la saleté, la poussière, l'huile et l'eau ne posent pas de problèmes sérieux. Toutes les sections sont ouvertes d'un côté afin que les fils et les câbles puissent être posés tout au long d'un chemin de câbles. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en cinq tailles.

Raccord coudé 45 degrés en acier au carbone.

Général

Application

For use with HS and S Series wireway.

Catalog Number

L101045

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Fitting

Type d'accessoire

Elbow

Type de couvercle

Hinged/Screw Cover

Type de fini

Polyester Powder

Type de raccord

45 Degree Elbow

UPC

786725394456

Dimensions

Hauteur

11 in

Hauteur actuelle

10.5 in

Largeur

10 in

Largeur actuelle

15.25 in

Longueur actuelle

17.75 in

Poids

6 lb

Profondeur

18 in

Profondeur actuelle

17.75 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

36

Quantité dans l'emballage

1