Marque: Wiegmann
No de catalogue: A101004
Conçu pour être utilisé comme boîte de jonction en saillie, boîte de commutation et boîte de découpe.
Application
Designed for use as surface-mounted junction box, service box, switch box, and cutout box.
Catalog Number
A101004
Construction
Spot and Tack Welded
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
Type
Enclosure
Type de couvercle
Hinged Cover
Type de fini
Type de montage
Embossed Mounting Holes
UPC
786725301201
Hauteur
10 in
Hauteur actuelle
10.125 in
Largeur
10 in
Largeur actuelle
10.125 in
Poids
7 lb
Profondeur
4 in
Entrée de câble
Knock Outs
Classe NEMA nominale
1
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Ouvertures défonçables
Nombre d'unités sur la palette
72
Quantité dans l'emballage
1