Marque: Wiegmann
No de catalogue: N1C161606LP
Conçu pour être utilisé dans les applications de contrôle et d'instrumentation dans des zones qui ne nécessitent pas de spécifications d'étanchéité à l'huile et à la poussière.
Application
Designed for use in control and instrumentation applications in areas which do not require oil-tight and dust-tight specifications.
Catalog Number
N1C161606LP
Construction
Seam and Spot Welded
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Enclosure
Type de couvercle
Hinged Cover
Type de fini
Smooth
Type de matériel
Carbon Steel
Type de montage
Mounting Holes
UPC
786725612024
Hauteur
16 in
Largeur
16 in
Poids
24 lb
Profondeur
7 in
Profondeur actuelle
6.75 in
Classe NEMA nominale
1
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
20
Quantité dans l'emballage
1