HUBBELL CANADA
N1 Couvercle à charnière 20X24X6 Acier au carbone - Gris, N1C202406LP
Image of N1C202406LP N1 Couvercle à charnière 20X24X6 Acier au carbone - Gris, N1C202406LP
*Image représentative
Image of N1C202406LP N1 Couvercle à charnière 20X24X6 Acier au carbone - Gris, N1C202406LP

N1 Couvercle à charnière 20X24X6 Acier au carbone - Gris, N1C202406LP

Marque: Wiegmann

No de catalogue: N1C202406LP

N1 Couvercle à charnière 20X24X6 Acier au carbone - Gris.

Corps et portes fabriqués en acier de calibre 14. Trous de montage à l'arrière du meuble. Goujons de collier fournis pour le montage du panneau arrière en option. Portes meublées en standard avec loquet quart de tour encastré. Portes sécurisées par charnières bout à bout. Dispositions de mise à la terre fournies.

Général

Application

Designed for use in control and instrumentation applications in areas which do not require oil-tight and dust-tight specifications.

Catalog Number

N1C202406LP

Construction

Seam and Spot Welded

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de fini

Smooth

Type de montage

  • Mounting Holes
  • Mounting Holes

UPC

786725612086

Dimensions

Hauteur

24 in

Largeur

20 in

Largeur actuelle

20 in

Poids

36 lb

Profondeur

7 in

Profondeur actuelle

6.75 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

10

Quantité dans l'emballage

1