HUBBELL CANADA
N1 Couvercle à charnière 24X30X12 Acier au carbone - Gris, N1C243012LP
Image of N1C243012LP N1 Couvercle à charnière 24X30X12 Acier au carbone - Gris, N1C243012LP
*Image représentative
Image of N1C243012LP N1 Couvercle à charnière 24X30X12 Acier au carbone - Gris, N1C243012LP

N1 Couvercle à charnière 24X30X12 Acier au carbone - Gris, N1C243012LP

Marque: Wiegmann

No de catalogue: N1C243012LP

N1 Couvercle à charnière 24X30X12 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour être utilisé dans les applications de contrôle et d'instrumentation dans des zones qui ne nécessitent pas de spécifications d'étanchéité à l'huile et à la poussière.

Corps et portes fabriqués en acier de calibre 14. Trous de montage à l'arrière du meuble. Goujons de collier fournis pour le montage du panneau arrière en option. Portes meublées en standard avec loquet quart de tour encastré. Portes sécurisées par charnières bout à bout. Dispositions de mise à la terre fournies.

Général

Application

Designed for use in control and instrumentation applications in areas which do not require oil-tight and dust-tight specifications.

Catalog Number

N1C243012LP

Construction

Seam and Spot Welded

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de fini

Smooth

Type de montage

  • Mounting Holes
  • Mounting Holes

UPC

786725612185

Dimensions

Hauteur

30 in

Largeur

24 in

Poids

64 lb

Profondeur

12 in

Profondeur actuelle

12.63 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3

Quantité dans l'emballage

1