HUBBELL CANADA
N1 Couvercle à charnière 30X42X9 Acier au carbone - Gris, N1C304209
Image of N1C304209 N1 Couvercle à charnière 30X42X9 Acier au carbone - Gris, N1C304209
*Image représentative
Image of N1C304209 N1 Couvercle à charnière 30X42X9 Acier au carbone - Gris, N1C304209

N1 Couvercle à charnière 30X42X9 Acier au carbone - Gris, N1C304209

Marque: Wiegmann

No de catalogue: N1C304209

N1 Couvercle à charnière 30X42X9 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour être utilisé dans les applications de contrôle et d'instrumentation dans des zones qui ne nécessitent pas de spécifications d'étanchéité à l'huile et à la poussière.

Corps et portes fabriqués en acier de calibre 14. Portes battantes continues. Les portes sont facilement amovibles en tirant sur l'axe articulé. Goujons de collier fournis pour le montage des panneaux arrière en option. Pieds de montage externes fournis. Dispositions de mise à la terre fournies. Les portes sont fournies en standard avec un loquet quart de tour encastré.

Général

Application

Designed for use in control and instrumentation applications in areas which do not require oil-tight and dust-tight specifications.

Catalog Number

N1C304209

Construction

Seam and Spot Welded

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de fini

Smooth

Type de montage

  • External Mounting Feet
  • External Mounting Feet

UPC

786725341924

Dimensions

Hauteur

42 in

Largeur

30 in

Poids

93 lb

Profondeur

9 in

Profondeur actuelle

8.94 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4

Quantité dans l'emballage

1