HUBBELL CANADA
Image of N1C060804 N1 Couvercle à charnière 6X8X4 Acier au carbone - Gris, N1C060804

N1 Couvercle à charnière 6X8X4 Acier au carbone - Gris, N1C060804

Marque: Wiegmann

No de catalogue: N1C060804

N1 Couvercle à charnière 6X8X4 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour être utilisé comme boîtiers de commande et boîtiers d'instruments dans des zones ne nécessitant pas de spécifications d'étanchéité à l'huile et à la poussière.

Corps et portes fabriqués en acier de calibre 14. Couvercles à charnières continus. Trous de montage à l'arrière du meuble. Dispositions de mise à la terre fournies. Portes meublées en standard avec loquet quart de tour encastré. Écrous à souder fournis pour le montage des panneaux arrière en option.

Général

Application

Designed for use as control enclosures and instrument cases in areas not requiring oil-tight and dust-tight specifications.

Catalog Number

N1C060804

Construction

Seam and Spot Welded

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

Type

Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de fini

Type de montage

Mounting Holes

UPC

786725340057

Dimensions

Hauteur

8 in

Largeur

6 in

Poids

5 lb

Profondeur

4 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

200

Quantité dans l'emballage

1