Marque: Wiegmann
No de catalogue: N1C081006
Conçu pour être utilisé comme boîtiers de commande et boîtiers d'instruments dans des zones ne nécessitant pas de spécifications d'étanchéité à l'huile et à la poussière.
Application
Designed for use as control enclosures and instrument cases in areas not requiring oil-tight and dust-tight specifications.
Catalog Number
N1C081006
Construction
Seam and Spot Welded
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Enclosure
Type de couvercle
Hinged Cover
Type de fini
Textured
Type de montage
Mounting Holes
UPC
786725340705
Hauteur
10 in
Largeur
8 in
Poids
9 lb
Profondeur
6 in
Classe NEMA nominale
1
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
96
Quantité dans l'emballage
1