HUBBELL CANADA
N1 Couvercle à vis - Sans débouchures 12X15X6 Acier au carbone - Gris, SC121506NK
Image of SC121506NK N1 Couvercle à vis - Sans débouchures 12X15X6 Acier au carbone - Gris, SC121506NK
*Image représentative
Image of SC121506NK N1 Couvercle à vis - Sans débouchures 12X15X6 Acier au carbone - Gris, SC121506NK

N1 Couvercle à vis - Sans débouchures 12X15X6 Acier au carbone - Gris, SC121506NK

Marque: Wiegmann

No de catalogue: SC121506NK

N1 Couvercle à vis - Sans débouchures 12X15X6 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour être utilisé comme boîte de jonction et boîte de tirage dans les applications commerciales et industrielles générales. Les couvercles encastrés doivent être commandés séparément pour les applications encastrées.

Fabriqué en acier de calibre 16. Couvercles plats et amovibles fixés par des vis en acier plaqué. La conception du couvercle permet un retrait facile sans extraire les vis du couvercle. Trous de montage au dos de la boîte.

Général

Application

Designed for use as a junction box and pull box in commercial and general industrial applications. Flush covers must be ordered separately for flush mount applications.

Catalog Number

SC121506NK

Construction

Spot Welded

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Enclosure

Type de couvercle

Screw Cover

Type de fini

Textured

Type de montage

  • Embossed Mounting Holes
  • Embossed Mounting Holes

UPC

786725314218

Dimensions

Hauteur

15 in

Hauteur actuelle

15.125 in

Largeur

12 in

Largeur actuelle

12.125 in

Poids

12 lb

Profondeur

6 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

30

Quantité dans l'emballage

1