
Marque: Wiegmann
No de catalogue: SC183004GNK
Conçu pour être utilisé comme boîte de jonction et boîte de tirage dans les applications commerciales et industrielles générales. Les couvercles encastrés doivent être commandés séparément pour les applications encastrées.
Application
Designed for use as a junction box and pull box in commercial and general industrial applications. Flush covers must be ordered separately for flush mount applications.
Catalog Number
SC183004GNK
Construction
Tack Welded
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
Type
Enclosure
Type de couvercle
Screw Cover
Type de fini
Type de montage
Embossed Mounting Holes
UPC
786725846979
Hauteur
30 in
Hauteur actuelle
30.125 in
Largeur
18 in
Largeur actuelle
18.125 in
Poids
34 lb
Profondeur
4 in
Profondeur actuelle
4.188 in
Classe NEMA nominale
1
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Ouvertures défonçables
Quantité dans l'emballage
1