HUBBELL CANADA
Image of SC040604GNK N1 Couvercle à vis - Sans débouchures 4X6X4 Acier au carbone - Galvanisé, SC040604GNK

N1 Couvercle à vis - Sans débouchures 4X6X4 Acier au carbone - Galvanisé, SC040604GNK

Marque: Wiegmann

No de catalogue: SC040604GNK

N1 Couvercle à vis - Sans débouchures 4X6X4 Acier au carbone - Galvanisé.

Conçu pour être utilisé comme boîte de jonction et boîte de tirage dans les applications commerciales et industrielles générales. Les couvercles encastrés doivent être commandés séparément pour les applications encastrées.

Fabriqué en acier pré-galvanisé G-90 de calibre 16. Couvercles plats et amovibles fixés par des vis en acier plaqué. La conception du couvercle permet un retrait facile sans extraire les vis du couvercle. Trous de montage au dos de la boîte.

Général

Application

Designed for use as a junction box and pull box in commercial and general industrial applications. Flush covers must be ordered separately for flush mount applications.

Catalog Number

SC040604GNK

Construction

Spot Welded

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

Type

Enclosure

Type de couvercle

Screw Cover

Type de fini

Type de montage

Embossed Mounting Holes

UPC

786725316267

Dimensions

Hauteur

6 in

Hauteur actuelle

6.125 in

Largeur

4 in

Largeur actuelle

4.125 in

Poids

2.6 lb

Profondeur

4 in

Profondeur actuelle

4.188 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

270

Quantité dans l'emballage

1