HUBBELL CANADA
N1 Couvercle à vis - Sans débouchures 8X12X4 Acier au carbone - Galvanisé, SC081204GNK
Image of SC081204GNK N1 Couvercle à vis - Sans débouchures 8X12X4 Acier au carbone - Galvanisé, SC081204GNK
*Image représentative
Image of SC081204GNK N1 Couvercle à vis - Sans débouchures 8X12X4 Acier au carbone - Galvanisé, SC081204GNK

N1 Couvercle à vis - Sans débouchures 8X12X4 Acier au carbone - Galvanisé, SC081204GNK

Marque: Wiegmann

No de catalogue: SC081204GNK

N1 Couvercle à vis - Sans débouchures 8X12X4 Acier au carbone - Galvanisé.

Conçu pour être utilisé comme boîte de jonction et boîte de tirage dans les applications commerciales et industrielles générales. Les couvercles encastrés doivent être commandés séparément pour les applications encastrées.

Fabriqué en acier pré-galvanisé G-90 de calibre 16. Couvercles plats et amovibles fixés par des vis en acier plaqué. La conception du couvercle permet un retrait facile sans extraire les vis du couvercle. Trous de montage au dos de la boîte.

Général

Application

Designed for use as a junction box and pull box in commercial and general industrial applications. Flush covers must be ordered separately for flush mount applications.

Catalog Number

SC081204GNK

Construction

Spot Welded

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Enclosure

Type de couvercle

Screw Cover

Type de fini

Galvanized

Type de montage

  • Embossed Mounting Holes
  • Embossed Mounting Holes

UPC

786725317363

Dimensions

Hauteur

12 in

Hauteur actuelle

12.25 in

Largeur

8 in

Largeur actuelle

8.125 in

Poids

5.8 lb

Profondeur

4 in

Profondeur actuelle

4.188 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

120

Quantité dans l'emballage

5