Marque: Wiegmann
No de catalogue: LJWA2
Conçu pour protéger le câblage électrique de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau. Toutes les sections droites et tous les raccords présentent une conception ouverte pour une installation facile du câblage. Aucun passage de fils et de câbles n'est nécessaire avec cette conception. Une sélection complète de sections droites et de raccords est proposée en cinq tailles.
Application
For use with LJW Series lay-in wireway.
Catalog Number
LJWA2
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Indicateur EU RoHs
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Accessory
Type d'accessoire
Connector
Type de fini
Polyester Powder
UPC
786725326907
Dimensions
5 po x 5 po x 1 po
Hauteur
1 in
Hauteur actuelle
1.25 in
Largeur
5 in
Largeur actuelle
4.5 in
Longueur
5 in
Longueur actuelle
4.5 in
Poids
1 lb
Classe NEMA nominale
1
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Ouvertures défonçables
No
Quantité dans l'emballage
1