Marque: Wiegmann
No de catalogue: LJWL906A
Conçu pour protéger le câblage électrique de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau. Toutes les sections droites et tous les raccords présentent une conception ouverte pour une installation facile du câblage. Aucun passage de fils et de câbles n'est nécessaire avec cette conception. Une sélection complète de sections droites et de raccords est proposée en cinq tailles.
Application
For use with LJW Series lay-in wireway.
Catalog Number
LJWL906A
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
Type
Fitting
Type d'accessoire
Elbow
Type de fini
Type de raccord
90 Degree Top
UPC
786725328642
Hauteur
9 in
Largeur
12 in
Longueur actuelle
12 in
Poids
9 lb
Profondeur
12 in
Classe NEMA nominale
1
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Ouvertures défonçables
Nombre d'unités sur la palette
48
Quantité dans l'emballage
1