Marque: Wiegmann
No de catalogue: S101036GNK
Conçu pour protéger le câblage électrique dans les applications où la saleté, la poussière, l'huile et l'eau ne posent pas de problèmes sérieux. Toutes les sections sont ouvertes d'un côté afin que les fils et les câbles puissent être posés tout au long d'un chemin de câbles. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en cinq tailles.
Application
Designed to protect electrical wiring in applications where dirt, dust, oil, and water are not serious problems. All sections are open on one side so wires and cable can be laid in along an entire wireway run.
Catalog Number
S101036GNK
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Wireway
Type d'armoire
Nema 1 Type Enclosure
Type de couvercle
Screw Cover
Type de fini
Galvanized
UPC
786725852031
Hauteur
10 in
Largeur
10 in
Longueur actuelle
36 in
Poids
35 lb
Profondeur
36 in
Classe NEMA nominale
1
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
16
Quantité dans l'emballage
1