HUBBELL CANADA
Image of S101048GNK N1 Passe-fil à vis - Sans débouchures 10X10X48 Acier au carbone - Galvanisé, S101048GNK

N1 Passe-fil à vis - Sans débouchures 10X10X48 Acier au carbone - Galvanisé, S101048GNK

Marque: Wiegmann

No de catalogue: S101048GNK

N1 Passe-fil à vis - Sans débouchures 10X10X48 Acier au carbone - Galvanisé.

Conçu pour protéger le câblage électrique dans les applications où la saleté, la poussière, l'huile et l'eau ne posent pas de problèmes sérieux. Toutes les sections sont ouvertes d'un côté afin que les fils et les câbles puissent être posés tout au long d'un chemin de câbles. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en cinq tailles.

Les corps et les couvercles sont fabriqués en acier pré-galvanisé de calibre 14. Couvercles à vis de la série S maintenus fermement en place avec des attaches à vis captivées.

Général

Application

Designed to protect electrical wiring in applications where dirt, dust, oil, and water are not serious problems. All sections are open on one side so wires and cable can be laid in along an entire wireway run.

Catalog Number

S101048GNK

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

Type

Wireway

Type d'armoire

Nema 1 Type Enclosure

Type de couvercle

Screw Cover

Type de fini

UPC

786725852048

Dimensions

Hauteur

10 in

Largeur

10 in

Longueur actuelle

48 in

Poids

44 lb

Profondeur

48 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Ouvertures défonçables

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9

Quantité dans l'emballage

1