HUBBELL CANADA
Image of SC101006G N1 Vis de couverture 10X10X6 Acier au carbone - Galvanisé, SC101006G

N1 Vis de couverture 10X10X6 Acier au carbone - Galvanisé, SC101006G

Marque: Wiegmann

No de catalogue: SC101006G

N1 Vis de couverture 10X10X6 Acier au carbone - Galvanisé.

Conçu pour être utilisé comme boîte de jonction et boîte de tirage dans les applications commerciales et industrielles générales. Les couvercles encastrés doivent être commandés séparément pour les applications encastrées.

Fabriqué en acier pré-galvanisé G-90 de calibre 16. Couvercles plats et amovibles fixés par des vis en acier plaqué. La conception du couvercle permet un retrait facile sans extraire les vis du couvercle. Trous de montage au dos de la boîte. Découpes concentriques amovibles sur les quatre côtés.

Général

Application

Designed for use as a junction box and pull box in commercial and general industrial applications. Flush covers must be ordered separately for flush mount applications.

Catalog Number

SC101006G

Construction

Spot Welded

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

Type

Enclosure

Type de couvercle

Screw Cover

Type de fini

Type de montage

Embossed Mounting Holes

UPC

786725317653

Dimensions

Hauteur

10 in

Hauteur actuelle

10.125 in

Largeur

10 in

Largeur actuelle

10.125 in

Poids

8.6 lb

Profondeur

6 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Knock Outs

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

48

Quantité dans l'emballage

1