Marque: Wiegmann
No de catalogue: SC181810
Conçu pour être utilisé comme boîte de jonction et boîte de tirage dans les applications commerciales et industrielles générales. Les couvercles encastrés doivent être commandés séparément pour les applications encastrées.
Application
Designed for use as a junction box and pull box in commercial and general industrial applications. Flush covers must be ordered separately for flush mount applications.
Catalog Number
SC181810
Construction
Tack Welded
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
Type
Enclosure
Type de couvercle
Screw Cover
Type de fini
Type de montage
Mounting Holes
UPC
786725850389
Hauteur
18 in
Hauteur actuelle
18.125 in
Largeur
18 in
Largeur actuelle
18.125 in
Poids
24 lb
Profondeur
10 in
Profondeur actuelle
10.125 in
Entrée de câble
Knock Outs
Classe NEMA nominale
1
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Ouvertures défonçables
Nombre d'unités sur la palette
16
Quantité dans l'emballage
1