HUBBELL CANADA
Image of SC183004 N1 Vis de couverture 18X30X4 Acier au carbone - Gris, SC183004

N1 Vis de couverture 18X30X4 Acier au carbone - Gris, SC183004

Marque: Wiegmann

No de catalogue: SC183004

N1 Vis de couverture 18X30X4 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour être utilisé comme boîte de jonction et boîte de tirage dans les applications commerciales et industrielles générales. Les couvercles encastrés doivent être commandés séparément pour les applications encastrées.

Fabriqué en acier de calibre 16. Couvercles plats et amovibles fixés par des vis en acier plaqué. La conception du couvercle permet un retrait facile sans extraire les vis du couvercle. Trous de montage au dos de la boîte. Découpes concentriques amovibles sur les quatre côtés.

Général

Application

Designed for use as a junction box and pull box in commercial and general industrial applications. Flush covers must be ordered separately for flush mount applications.

Catalog Number

SC183004

Construction

Spot Welded

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

Type

Enclosure

Type de couvercle

Screw Cover

Type de fini

Type de montage

Embossed Mounting Holes

UPC

786725846955

Dimensions

Hauteur

30 in

Hauteur actuelle

30.125 in

Largeur

18 in

Largeur actuelle

18.125 in

Poids

34 lb

Profondeur

4 in

Profondeur actuelle

4.188 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Knock Outs

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

20

Quantité dans l'emballage

1