HUBBELL CANADA
Image of SC242406 N1 Vis de couverture 24X24X6 Acier au carbone - Gris, SC242406

N1 Vis de couverture 24X24X6 Acier au carbone - Gris, SC242406

Marque: Wiegmann

No de catalogue: SC242406

N1 Vis de couverture 24X24X6 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour être utilisé comme boîte de jonction et boîte de tirage dans les applications commerciales et industrielles générales. Les couvercles encastrés doivent être commandés séparément pour les applications encastrées.

  • Fabriqué en acier de calibre 14. Couvercles plats et amovibles fixés par des vis en acier plaqué. La conception du couvercle permet un retrait facile sans extraire les vis du couvercle. Trous de montage au dos de la boîte. Découpes concentriques amovibles sur les quatre côtés.