Marque: Wiegmann
No de catalogue: SC040604G
Conçu pour être utilisé comme boîte de jonction et boîte de tirage dans les applications commerciales et industrielles générales. Les couvercles encastrés doivent être commandés séparément pour les applications encastrées.
Application
Designed for use as a junction box and pull box in commercial and general industrial applications. Flush covers must be ordered separately for flush mount applications.
Catalog Number
SC040604G
Construction
Spot Welded
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
Type
Enclosure
Type de couvercle
Screw Cover
Type de fini
Type de montage
Embossed Mounting Holes
UPC
786725316250
Hauteur
6 in
Hauteur actuelle
6.125 in
Largeur
4 in
Largeur actuelle
4.125 in
Poids
2.6 lb
Profondeur
4 in
Profondeur actuelle
4.188 in
Entrée de câble
Knock Outs
Classe NEMA nominale
1
Enregistré pour certification
cULus
Indicateur EU RoHs
Yes
Ouvertures défonçables
Nombre d'unités sur la palette
144
Quantité dans l'emballage
1