
Marque: Wiegmann
No de catalogue: SC081204
Conçu pour être utilisé comme boîte de jonction et boîte de tirage dans les applications commerciales et industrielles générales. Les couvercles encastrés doivent être commandés séparément pour les applications encastrées.
Application
Designed for use as a junction box and pull box in commercial and general industrial applications. Flush covers must be ordered separately for flush mount applications.
Catalog Number
SC081204
Construction
Spot Welded
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
Type
Enclosure
Type de couvercle
Screw Cover
Type de fini
Type de montage
Embossed Mounting Holes
UPC
786725313303
Hauteur
12 in
Hauteur actuelle
12.25 in
Largeur
8 in
Largeur actuelle
8.125 in
Poids
6.8 lb
Profondeur
4 in
Profondeur actuelle
4.188 in
Entrée de câble
Knock Outs
Classe NEMA nominale
1
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Ouvertures défonçables
Nombre d'unités sur la palette
50
Quantité dans l'emballage
5