Marque: Wiegmann
No de catalogue: PBGX20
Conçu pour contenir toutes les marques standards de boutons-poussoirs, interrupteurs et veilleuses miniatures étanches à l'huile. Fournit une protection contre la poussière, la saleté, l'huile et l'eau.
Application
Designed to hold all standard brands of miniature oil-tight pushbuttons, switches, and pilot lights. Provide protection from dust, dirt, oil, and water.
Catalog Number
PBGX20
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Nombre de trous
20
Type
Miniature Pushbutton Enclosure
Type de fini
Type de montage
External Mounting Plates
UPC
786725432028
Hauteur
12 in
Hauteur actuelle
12.25 in
Largeur
8 in
Poids
16 lb
Profondeur
4 in
Profondeur actuelle
4.25 in
Classe NEMA nominale
12
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Nombre de trous
20
Quantité dans l'emballage
1