HUBBELL CANADA
Image of PBYX42 N12 30.5 MM 42 Boîte à boutons à charnière continue 21X17.5X6 Acier au carbone - Gris, PBYX42

N12 30.5 MM 42 Boîte à boutons à charnière continue 21X17.5X6 Acier au carbone - Gris, PBYX42

Marque: Wiegmann

No de catalogue: PBYX42

N12 30.5 MM 42 Boîte à boutons à charnière continue 21X17.5X6 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour contenir des boutons-poussoirs, des interrupteurs et des veilleuses étanches à l'huile de 30,5 mm avec une taille supplémentaire pour permettre un espacement de 2,50 po entre les centres des trous des boutons-poussoirs. Fournit une protection contre la saleté, la poussière, l'huile et l'eau.

  • Designed to hold 30.5 mm oil-tight pushbuttons, switches, and pilot lights with extra size to allow 2.50 in
  • between centers of pushbutton holes
  • Provides protection against dirt, dust, oil and water.
  • Conçu pour contenir des boutons-poussoirs, des interrupteurs et des veilleuses étanches à l'huile de 30,5 mm avec une taille supplémentaire pour permettre 2,50 pouces
  • entre les centres des trous de bouton-poussoir
  • offre une protection contre la saleté, la poussière, l'huile et l'eau.

Général

Application

Designed to hold 30.5mm oil-tight pushbuttons, switches, and pilot lights with extra size to allow 2.50" between centers of pushbutton holes. Provide protection against dirt, dust, oil, and water.

Catalog Number

PBYX42

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Nombre de trous

42

Type

Wide Center Space Pushbutton Enclosure

Type de fini

Type de montage

External Mounting Plates

UPC

786725432806

Dimensions

Hauteur

21 in

Largeur

18 in

Largeur actuelle

17.5 in

Poids

37 lb

Profondeur

6 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Nombre de trous

42

Logistique

Quantité dans l'emballage

1