
Marque: Wiegmann
No de catalogue: WA141206GIE
Conçu pour être utilisé comme boîtier d'instruments, boîtiers de commande électrique, boîtes de câblage ou boîtes de jonction électriques. Fournit une protection contre la saleté, la poussière, l’huile et l’eau.
Application
Designed for use as instrument housings, electrical control enclosures, terminal wiring boxes, or electrical junction boxes. Provides protection from dirt, dust, oil, and water.
Catalog Number
WA141206GIE
Construction
Continuously Welded Seams
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Type
Enclosure
Type de couvercle
Hinged Screw Cover
Type de fini
Type de montage
Wall Mount
UPC
786725442607
Hauteur
14 in
Largeur
12 in
Poids
15 lb
Profondeur
6 in
Classe NEMA nominale
12
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Nombre d'unités sur la palette
36
Quantité dans l'emballage
1