Marque: Wiegmann
No de catalogue: WA60X4912U
Conçu pour une utilisation en intérieur pour protéger les composants de la poussière, de la saleté, de l'huile et de l'eau. Poinçonnage de la bride droite (WAXU) ou du poteau central (WACPXU) pour loger les poignées de commande de déconnexion suivantes avec la plaque d'adaptation appropriée : Allen-Bradley Bulletin 1494V, ABB, Cutler-Hammer/Westinghouse type C361 et Type C371, General Electric Type STDA et Spectra Mécanismes à profondeur variable et à câble Flex, I-T-E Max-Flex et Square D Class Class9422.
Application
The Wiegmann universal cutout is used in large freestand and floorstand enclosures.
Catalog Number
WA60X4912U
Construction
Continuously Welded Seams
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Nombre de portes fixes
2
Type
Enclosure
Type de fini
Type de loquet de verrouillage
3-Point Padlocking Handle
Type de montage
15 in High Floor Stand Kit
UPC
786725428502
Hauteur
60 in
Hauteur actuelle
60.13 in
Largeur
50 in
Largeur actuelle
49.75 in
Poids
485 lb
Profondeur
12 in
Profondeur actuelle
12.13 in
Classe NEMA nominale
12
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Nombre de portes fixes
2
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1