HUBBELL CANADA
N12 Déconnexion à bride droite à deux portes à montage au sol 72X73X12 en acier au carbone - Gris, WA72X7312U
Image of WA72X7312U N12 Déconnexion à bride droite à deux portes à montage au sol 72X73X12 en acier au carbone - Gris, WA72X7312U
*Image représentative
Image of WA72X7312U N12 Déconnexion à bride droite à deux portes à montage au sol 72X73X12 en acier au carbone - Gris, WA72X7312U

N12 Déconnexion à bride droite à deux portes à montage au sol 72X73X12 en acier au carbone - Gris, WA72X7312U

Marque: Wiegmann

No de catalogue: WA72X7312U

N12 Déconnexion à bride droite à deux portes à montage au sol 72X73X12 en acier au carbone - Gris.

Conçu pour une utilisation en intérieur pour protéger les composants de la poussière, de la saleté, de l'huile et de l'eau. Poinçonnage de la bride droite (WAXU) ou du poteau central (WACPXU) pour loger les poignées de commande de déconnexion suivantes avec la plaque d'adaptation appropriée : Allen-Bradley Bulletin 1494V, ABB, Cutler-Hammer/Westinghouse type C361 et Type C371, General Electric Type STDA et Spectra Mécanismes à profondeur variable et à câble Flex, I-T-E Max-Flex et Square D Class Class9422.

  • Conçu pour une utilisation en intérieur pour protéger les composants de la poussière, de la saleté, de l'huile et de l'eau
  • poinçonnage dans la bride droite (WAXU) ou le poteau central (WACPXU) pour loger les poignées de commande de déconnexion suivantes avec la plaque d'adaptation appropriée : Allen-Bradley Bulletin 1494V, ABB, Cutler -Hammer/Westinghouse type C361 et type C371, General Electric type STDA et Spectra Flex, I-T-E Max-Flex et Square D Class Class9422 variable mécanismes de profondeur et de câble.

Général

Application

The Wiegmann universal cutout is used in large freestand and floorstand enclosures.

Catalog Number

WA72X7312U

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Matériau

Carbon Steel

Nombre de portes fixes

2

Type

Enclosure

Type de fini

Polyester Powder

Type de loquet de verrouillage

3-Point Padlocking Handle

Type de montage

  • 15 in High Floor Stand Kit
  • 15 in High Floor Stand Kit

UPC

786725428656

Dimensions

Hauteur

72 in

Hauteur actuelle

72.13 in

Largeur

74 in

Largeur actuelle

73.75 in

Poids

710 lb

Profondeur

12 in

Profondeur actuelle

12.13 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Configuration

Nombre de portes fixes

2

Logistique

Quantité dans l'emballage

1