
Marque: Wiegmann
No de catalogue: SDN12423110PL
Application
These general purpose disconnect enclosures accept major brand disconnect switches and circuit breakers.
Catalog Number
SDN12423110PL
Construction
Continuously Welded Seams
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Nombre de portes fixes
1
Type
Enclosure
Type de fini
Type de loquet de verrouillage
3-Point
Type de montage
External Mounting Feet
UPC
786725863068
Hauteur
42 in
Largeur
31 in
Largeur actuelle
31.38 in
Poids
104 lb
Profondeur
10 in
Profondeur actuelle
10.25 in
Classe NEMA nominale
12
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Nombre de portes fixes
1
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1